SMS 4-500-1000
SMS 4-500-1000
Codice: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Area attiva 250 x 500 mm |
500-500 | Area attiva 500 x 500 mm |
500-1000 | Area attiva 500 x 1000 mm |
750-1000 | Area attiva 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Area attiva 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Area attiva 1000 x 1500 mm |
- Versione robusta
- Sistema di tappeti di commutazione modulare
- Misure speciali disponibili su richiesta
- Non richiede manutenzione
- Montaggio semplice
- Superficie antiscivolo
- Elevata resistenza chimica
- Senza resistenza terminale aggiuntiva
- Nessuna piastra di fondo aggiuntiva
- Collegamento con cavo a 4 conduttori
Dati per l'ordine
Codice |
SMS 4-500-1000 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101208367 |
EAN (European Article Number) |
4030661380124 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Materiale della superficie |
Polyuretano PUR |
Shore hardness |
78 ±5 A |
Grammage |
25 kg/m2 |
Tempo di reazione, massimo |
25 ms |
Maintenance |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
Peso lordo |
14.500 g |
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di collegamento in cascata |
Sì |
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni (Categoria) |
Fino a max. 52.000 cicli di commutazione / anno e con max. 60% di carico del contatto. Applicazioni diverse su richiesta. |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di azionamento |
150 N |
Osservazioni (forza di azionamento) |
Con corpi rotondi Ø 80 mm |
Inactive border |
16 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
6 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
Sezione conduttore |
22 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
1.000 mm |
larghezza |
500 mm |
altezza |
14 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (acqua) |
resistente |
Resistenza del materiale (10% acidi) |
resistente |
Resistenza del materiale (10% soluzioni caustiche e alcaline) |
resistente |
Resistenza del materiale (benzina) |
resistente |
Resistenza del materiale (oli) |
resistente |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/05/2024, 05:06