TESK-LA-11L1-3M
TESK-LA-11L1-3M
Codice: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Cerniera standard |
L | Cerniera più lunga |
(2) | |
A | Fissato per montaggio frontale |
I | Fissato per montaggio interno |
U | angolo di commutazione regolabile |
(3) | |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(4) | |
L1 | Cavo sotto |
L2 | Cavo sopra |
ST1 | Connettore maschio incorporato sotto |
ST2 | Connettore maschio incorporato sopra |
(5) | |
3M | Lunghezza cavo 3 m (solo per L1 / L2) |
5M | Lunghezza cavo 5 m (solo per L1 / L2) |
10M | Lunghezza cavo 10 m (solo per L1 / L2) |
20M | Lunghezza cavo 20 m (solo per L1 / L2) |
30M | Lunghezza cavo 30 m (solo per L1 / L2) |
- cavo sotto
- con angolo di azionamento fisso
- Fissato per montaggio frontale
- cerniera più lunga
- Fissato per montaggio frontale
- Custodia di metallo
Dati per l'ordine
Codice |
TESK-LA-11L1-3M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103005712 |
EAN (European Article Number) |
4030661435466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Colore della custodia |
Argento |
Peso lordo |
530 g |
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio esterno |
Sì |
Battute di montaggio |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
3 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
20 mm |
larghezza del sensore |
98 mm |
altezza del sensore |
116 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
300 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Lega in argento e nichel 10 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato (altro)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21/09/2024, 05:40