TESK-LU-12ST2
TESK-LU-12ST2
Codice: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Cerniera standard |
L | Cerniera più lunga |
(2) | |
A | Fissato per montaggio frontale |
I | Fissato per montaggio interno |
U | angolo di commutazione regolabile |
(3) | |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(4) | |
L1 | Cavo sotto |
L2 | Cavo sopra |
ST1 | Connettore maschio incorporato sotto |
ST2 | Connettore maschio incorporato sopra |
(5) | |
3M | Lunghezza cavo 3 m (solo per L1 / L2) |
5M | Lunghezza cavo 5 m (solo per L1 / L2) |
10M | Lunghezza cavo 10 m (solo per L1 / L2) |
20M | Lunghezza cavo 20 m (solo per L1 / L2) |
30M | Lunghezza cavo 30 m (solo per L1 / L2) |
- Custodia di metallo
Dati per l'ordine
Codice |
TESK-LU-12ST2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Colore della custodia |
Argento |
Peso lordo |
376 g |
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio interno |
Sì |
Montaggio esterno |
Sì |
Angolo d' intervento regolabile |
Sì |
Battute di montaggio |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
connettore ad innesto M12 |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
20 mm |
larghezza del sensore |
98 mm |
altezza del sensore |
116 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
30 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Lega in argento e nichel 10 |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10/05/2024, 13:19