AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT
品番:
131093553
- For play-free interlocking of light guards
- The magnetic latch can be easily fitted in any actuating plane
- Suitable for retrofitting
- Straight actuator with magnetic latch
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT |
Article number (order number) |
131093553 |
EAN (European Article Number) |
8905236104886 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
Material of the actuator |
樹脂, ステンレス鋼 |
Gross weight |
36 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
ストレート 剛性 |
Latching force |
30 N |
Note
Note (General) |
Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing actuator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/04/30 4:02