schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH

品番: 131111081

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • Straight actuator with ball latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH

Article number (order number)

131111081

EAN (European Article Number)

8905236104572

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Low

Material of the actuator

樹脂, ステンレス鋼

Gross weight

34 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

ストレート

剛性

Latching force, adjustable to

100 N

Note

Note (General)

Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/20 0:49