schmersal_s_icon.png

T4V1H 336-02Z-M20-1347

品番: 151149563

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
ラッチ機能なし
Rラッチ機能付き

(6)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(7)
なしケーブル引込口: M20
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STM12コネクター Aコード化
ST-2310M12コネクター Bコード化

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 位置検出にのみ使用可能
  • EN 50041による設計
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエータは10°調整可
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

注文データ

Product type description

T4V1H 336-02Z-M20-1347

部品番号(注文番号)

151149563

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

CCC

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化

レバー材質

金属フィルム

総重量

200 g

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動速度, 最大

2.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

機械的データ - 電気機械式

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

57 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

173.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

開閉頻度

5,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/10 22:40