T4V1H 336-02Z-M20-1347

Número do item: 151149563

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K
RMSRoldana de latão

(3)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
sem retenção
Rcom retenção

(6)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(7)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Invólucro em termoplástico
  • Atuador regulável em passos de 10º
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T4V1H 336-02Z-M20-1347

Número de artigo (Número de encomenda)

151149563

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

Plástico, reforçado com fibra de vidro

Material da alavanca

Filme metálico

Peso bruto

200 g

Classificação

Normas, regulamentos

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Velocidade de atuação, máximo

2,5 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Dados mecânicos - dimensões

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

57 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

173,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 15/10/2024 03:24