BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer:
101095558
BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer:
101095558
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL. |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101095558 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661268118 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
17 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
45 mm |
Bedieningssleutel |
recht beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 45 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (a) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/05/2025 08:51