AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- Linkse uitvoering
- metaalbehuizing
- zonder Sluitbeveiliging
- voor deuren met 2 vleugels
- voor liftinstallaties zonder personenvervoer
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
- Test Kenmerken Keyfeatures
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101087277 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661009353 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de vergrendelbout |
Messing |
Brutogewicht |
1.105 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
hulpontgrendeling |
Ja |
Met sluitbeveiliging |
Neen |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal deurvleugels |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Trekkoord |
Uitlijning |
Linkse uitvoering |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de achterkant |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Zonder kabelwartel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
285 mm |
Hoogte |
80 mm |
Diepte |
36 mm |
Diameter van de vergrendelbout |
18 mm |
X-afmeting van de vergrendelbout |
20 mm |
Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout) |
De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur. |
Afschuining van de vergrendelbout, onderkant |
45 ° |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
-15 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
200 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
CCC certificaat
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Montagevoorbeeld
ID: kav--m03
Afbeeldingen (diverse)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | zie bestelsleutel |
Bouwjaar: | Zie typeplaatje |
Beschrijving van de component: | Deurvergrendeling |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
Liftenrichtlijn | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Duitsland Kenn Nr.: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Duitsland Internet: www.schmersal.com |
EU-Goedkeuringscertificaat: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 4. juli 2025 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/09/2025 22:15