schmersal_s_icon.png

AV 28LX20U 45 GR. N

Número de artículo: 101087277

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Versión a Izquierdas
  • Caja metélica
  • sin Seguro contra cierre incorrecto
  • para puertas de 2 hojas
  • para montacargas (sin personas)
  • Rearme manual utilizando un llave triangular M5
  • Prueba texto de características características principales

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

AV 28LX20U 45 GR. N

Número de artículo (Nº artículo)

101087277

EAN (European Article Number)

4030661009353

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN 81-20

EN 81-50

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material del perno de bloqueo

Latón

Peso bruto

1.105 g

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Protección contra cierre incorrecto disponible

No

Funciones de seguridad

Cantidad de hojas

2

Cantidad de contactos de seguridad

2

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de tracción

Direccionado

Versión mano izquierdas

Montaje

orificios de montaje en la parte trasera

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

sin prensa estopa

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

285 mm

Altura

80 mm

Profundidad

36 mm

Diámetro del perno de bloqueo

18 mm

Dimensión X del perno de bloqueo

20 mm

Nota (dimensión X del perno de bloqueo)

La longitud total del perno de bloqueo resulta de la profundidad de entrada del perno de bloqueo en la hoja de la puerta de 21mm y la medida X. La medida X es la distancia entre la parte inferior de la caja del dispositivo de bloqueo de puertas y el borde superior de la puerta.

Abiselado del perno de bloqueo, parte inferior

45 °

Condiciones ambientales

Protección

IP20

Temperatura ambiente

-15 ... +70 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

400 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2 A

Categoría de utilización DC-13

200 VDC

Categoría de utilización DC-13

2 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Nota

Nota (rearme manual)

Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Modelo:ver código de pedidos
Año de construcción:Véase placa de características
Descripción de la pieza:Dispositivos de bloqueo de puertas
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva de Ascensores2014/33/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Entidad notificada para la homologación de tipo:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Múnich - Alemania
Certif. núm.: 0036
Certificación de homologación de tipo CE:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 25 de noviembre de 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/5/2025 03:06