AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- vänsterutförande
- metallhus
- utan
- för dörrar med 2 ramar
- för hissar utan persontransport
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
- Test Funktionstest viktiga funktioner
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
TÜV CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Låsbultens material |
Mässing |
Bruttovikt |
1.105 g |
Allmänna data - Egenskaper
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Felstängningssäkring finns |
Nej |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal dörramar |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Dragband |
Inriktning |
vänsterutförande |
Montering |
Fästhål på baksidan |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
utan kabelförskruvning |
Mekaniska data - mått
Bredd |
285 mm |
Höjd |
80 mm |
Djup |
36 mm |
Låsbultens diameter |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
20 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant. |
Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP20 |
Omgivningstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 VAC |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
200 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (Manual release) |
För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 35,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Måttritning (grundkomponent)
Monteringsexempel
ID: kav--m03
Bilder (diverse)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-11 17:03