AV 28LX20U 45 GR. N
- 左手模式
- 金属外壳
- 无
- 双开门
- 适用于没有客运的电梯厂
- 通过三角钥匙M5手动解锁
- 测试特性文本 主要特点
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
AV 28LX20U 45 GR. N |
商品编号(订购编号) |
101087277 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661009353 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV CCC |
总体数据
标准型 |
EN 81-20 EN 81-50 |
外壳材料 |
轻合金压铸 |
锁紧螺栓材料 |
黄铜 |
毛重 |
1,105 g |
总体数据 - 产品特性
手动解锁 |
是 |
带失效保护锁定系统(是/否) |
否 |
安全功能 |
是 |
适用门数 |
2 |
安全触点数量 |
2 |
机械参数
执行元件 |
拉杆 |
定向/对准 |
左手模式 |
安装 |
后侧安装孔 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
无电缆接头 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
285 mm |
高度 |
80 mm |
深度 |
36 mm |
闩锁螺栓的直径 |
18 mm |
锁紧螺栓的X尺寸 |
20 mm |
注(锁紧螺栓的X尺寸) |
整个锁定螺栓长度形成锁定螺栓的规定插入深度21毫米和尺寸X。 尺寸X表示门锁装置的外壳底部与门顶部之间的距离。 |
锁紧螺栓斜角,底部 |
45 ° |
环境条件
防护等级 |
IP20 |
工作环境温度 |
-15 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
400 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
200 VDC |
应用类别 DC-13 |
2 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
缓动 |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(手动解锁) |
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
信息
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
实例汇总
ID: kav--m03
图片(其他)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Germany ID no: 0036 |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2019 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/20 上午12:49