AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- na versão à esquerda
- Invólucro metálico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 2-folhas
- para elevadores sem transporte de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
- Teste deTexto das características Características principais
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
|
TÜV CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do pino de bloqueio |
Latão |
Peso bruto |
1.105 g |
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Com sistema de bloqueio sem falhas |
Não |
Funções de segurança |
Sim |
Número de folhas de porta |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Correia de puxar |
Orientação / Alinhamento |
na versão à esquerda |
Fixação |
furos de montagem atrás |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
sem conexões roscadas |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
285 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidade |
36 mm |
Diâmetro do pino de bloqueio |
18 mm |
Dimensão X do parafuso de retenção |
20 mm |
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção) |
O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta. |
Parafuso de retenção biselado, lado de baixo |
45 ° |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-15 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de montagem
ID: kav--m03
Imagens (geral)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 15/08/2025 13:39