AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- Højre hånds udgave
- metal hus
- uden
- til 2-fløjdøre
- til elevatoranlæg uden personbefordring
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
- Prøve Funktionstekst Nøglefunktioner
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Diameter af låseboltens |
Messing |
Bruttovægt |
1.105 g |
Generelle data - egenskaber
Manuel reset |
Ja |
Feltlåssikring tilstede |
Nej |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal dørfløje |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Mekaniske data
Aktuator |
Koblingspal |
Justering |
Venstre-hånds udgave |
Fastgørelse |
Fastgørelseshuller på bagsiden |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
uden kabelforskruning |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
285 mm |
Højde |
80 mm |
Dybde |
36 mm |
Diameter af låsebolten |
18 mm |
X-mål på låsebolten |
20 mm |
Bemærk (X-mål på låsebolten) |
Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant. |
Skråtstilling af låsebolt, nederst |
45 ° |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
200 VDC |
Brugskategori DC-13 |
2 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
Info
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Montageeksempel
ID: kav--m03
Billeder (diverse)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | se typenøgle |
Konstruktionsår: | Se typeskilt |
Komponentens beskrivelse: | Dørlåsningsenheder |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
Elevatordirektivet | 2014/33/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Tyskland Identifikations-nr. 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Tyskland Internet: www.schmersal.com |
EU-typegodkendelsescertifikat: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 4. juli 2025 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.08.2025 17.45