schmersal_s_icon.png

AV 28LX20U 45 GR. N

Codice prodotto: 101087277

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • Versione sinistra
  • Custodia di metallo
  • senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 2-porte a battente
  • per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
  • Caratteristiche chiave

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

AV 28LX20U 45 GR. N

Codice articolo (codice d'ordine)

101087277

EAN (European Article Number)

4030661009353

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN 81-20

EN 81-50

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del perno di blocco

ottone

Peso lordo

1.105 g

Dati generali - Caratteristiche

Sblocco manuale

Con sistema di bloccaggio di sicurezza

no

Funzioni di sicurezza

Numero di battenti porta

2

quantità di contatti di sicurezza

2

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Tirarea cinghia

Orientamento / allineamento

Versione sinistra

Montaggio

Fori di montaggio sul lato posteriore

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

senza pressacavo

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

285 mm

altezza

80 mm

profondità

36 mm

Diametro del perno di blocco

18 mm

Dimensione X del dado di fissaggio

20 mm

Osservazioni (dimensione X del dado di fissaggio)

La lunghezza totale del perno di blocco si ottiene dalla profondità di inserzione prescritta del perno nell'anta di 21 mm e dalla quota X. Per quota X si intende la distanza tra il lato inferiore della custodia della serratura e lo spigolo superiore della porta.

Smusso dado di fissaggio, lato inferiore

45 °

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente

-15 ... +70 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

400 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2 A

Categoria d'utilizzo DC-13

200 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

2 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Osservazioni

Osservazioni (Sblocco manuale)

Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Tipo:vedere codice prodotto
Anno di costruzione:Vedere la targhetta
Descrizione del componente:Serrature
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/EU
 Direttiva Ascensori2014/33/EU
 Direttiva RoHS2011/65/EU
Norme armonizzate correlate:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Organismo notificato per la certificazione:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germania
Organismo notificato N.: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germania
Internet: www.schmersal.com
Certificato UE di conformità del tipo:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 4. luglio 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 31.07.2025, 19:57