AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- model lewostronny
- Obudowa metalowa
- bez system blockowania bezpieczny w razie awarii
- do osłon 2-skrzydłowych
- do instalacji windy bez transportu pasażerskiego
- Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
- Charakterystyka testu Cechy kluczowe tekstu
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certyfikaty - Normy
|
TÜV CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał sworznia ryglującego |
Mosiądz |
Ciężar brutto |
1.105 g |
Dane ogólne - właściwości
Zwolnienie ręczne |
Tak |
Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego |
Nie |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Ilość skrzydeł osłony |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Cięgno |
Orientacja / Wyrównanie |
model lewostronny |
Montaż |
tylne otwory montażowe |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
bez dławicy kablowej |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
285 mm |
Wysokość |
80 mm |
Głębokość |
36 mm |
Średnica sworznia ryglującego |
18 mm |
wymiar X śruby zatrzaskowej |
20 mm |
Uwaga (wymiar X sworznia ryglującego) |
Ogólna długość trzpienia blokującego wynika z przewidzianej głębokości trzpienia w skrzydle osłony o długości 21 mm i wymiaru X. Wymiar ten jest odległością pomiędzy dołem obudowy blokady, a górą osłony. |
Zukosowanie sworznia ryglującego, dół |
45 ° |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
200 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
2 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze) |
Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Info
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład montażu
ID: kav--m03
Obrazy (różne)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Rok budowy: | Patrz tabliczka znamionowa |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Zamki drzwiowe |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa dźwigowa | 2014/33/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Niemcy Nr ident.: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Certyfikat badania typu UE: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 4. lipca 2025 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.08.2025, 12:18