AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- sol taraf modeli
- Metal muhafaza
- yok Arıza güvenceli kilitleme sistemi
- 2-kanatlı kapılar için
- insan taşımayan asansörler için
- M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma
- Test özellikleri metin temel özellikleri
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002593 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
TÜV CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN 81-20 EN 81-50 |
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Kilitleme saplamasının malzemesi |
Pirinç (Me) |
Brüt ağırlık |
1.105 g |
Genel veriler - Özellikler
Manuel bırakma |
Evet |
Bozulma korumalı kilitleme sistemiyle |
Hayır |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Kapı kanatlarının sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Bant çekme |
Yönlendirme / Hizalama |
sol taraf modeli |
Montaj |
arka taraf montaj delikleri |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
Yok kablo salmastrası |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
285 mm |
Yükseklik |
80 mm |
Derinlik |
36 mm |
Kilitleme saplamasının çapı |
18 mm |
Gergi cıvatasının X-boyutu |
20 mm |
Not (Gergi cıvatasının X-boyutu) |
The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door. |
Kilitleme saplaması eğriliği, alt taraftan |
45 ° |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP20 |
Ortam sıcaklığı |
-15 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
400 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
200 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
2 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (Manual release) |
For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
CCC sertifikasyonu
Bilgi
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
Boyutsal resim temel bileşeni
Montaj örneği
ID: kav--m03
Görüntüler (çeşitli)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 2.08.2025 15:36