AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- Version avec ouverture à gauche
- Boîtier métallique
- Sans Protection contre les défauts de fermeture
- pour portes à 2 battants
- pour ascenseurs sans transport de passagers
- Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
- Test texte de caractéristiques principales
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Référence d’article (n° de commande) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 81-20 EN 81-50 |
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du pêne de verrouillage |
Laiton |
Poids brut |
1.105 g |
Données générales - Caractéristiques
déverrouillage manuel |
Oui |
Avec protection contre les défauts de fermeture |
Non |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de battants de porte |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Données mécaniques
Actionneur |
Languette |
Alignement/orientation |
Version avec ouverture à gauche |
Fixation |
Trous de fixation à l'arrière |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
sans presse-étoupe |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
285 mm |
Hauteur |
80 mm |
Profondeur |
36 mm |
Diamètre du pêne d'interverrouillage |
18 mm |
Dimension X de la pêne de verrouillage |
20 mm |
Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage) |
La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la porte. |
Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
200 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel) |
Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certification CCC
Information
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 35,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Exemple d'assemblage
ID: kav--m03
Images (divers)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | voir exemple de commande |
Année de construction: | Voir plaquette d'identification |
Description du composant: | Verrouillage de porte |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive Ascenseurs | 2014/33/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Organisme notifié pour l'examen CE de type: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Allemagne N° d'ident.: 0036 |
Certificat avec examen CE de type: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, 4 juillet 2025 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2025 12:57