AV 28LX20U 45 GR. N
AV 28LX20U 45 GR. N
- Vasenkätinen malli
- Metallikotelo
- ilman Turvalukitusmekanismi
- 2-ovilehdelle
- tavarahisseille
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
- Testiominaisuus Tekstin keskeiset ominaisuudet
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AV 28LX20U 45 GR. N |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101087277 |
EAN (European Article Number) |
4030661009353 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
Lukkotapin materiaali |
Messinki |
Bruttopaino |
1.105 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käsinvapautus |
Kyllä |
Fail-safe lukinta |
Ei |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Ovilehtien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Vetovaijeri |
Korkeussäätö/suuntaus |
Vasenkätinen malli |
Kiinnitys |
kiinnitysreiät takana |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
ilman holkkitiivistettä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
285 mm |
Korkeus |
80 mm |
Syvyys |
36 mm |
Lukituspultin halkaisija |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
20 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
200 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (Manual release) |
Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
CCC-sertifiointi
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kav28f03
| 262,1 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 43,4 kB | .jpg | 123.472 x 51.153 mm - 350 x 145 px - 72 dpi
| 253,9 kB | .jpg | 352.778 x 145.697 mm - 1000 x 413 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
| 36,6 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
ID: kav--m03
Kuvat (sekalaiset)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.8.2025 5.10