ACTUATOR AZ 15/16-B1-2024 KPL.
Artikelnummer:
101108276
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2024 KPL.
Artikelnummer:
101108276
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Ordering data
Product type description |
BETAETIGER AZ 15/16-B1-2024 KPL. |
Article number (order number) |
101108276 |
EAN (European Article Number) |
4030661104263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstaal (V2A) |
Gross weight |
21 g |
General data - Features
Transmitter |
Ja |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
recht stijf |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 160 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-04-2025 03:21