schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Artikelnummer: 131095558

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Article number (order number)

131095558

EAN (European Article Number)

8905236104879

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstaal (V2A)

Gross weight

15 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

recht

beweeglijk

Note

Note (General)

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen

Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 45 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-04-2025 12:49