schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Artikelnummer: 131137434

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Article number (order number)

131137434

EAN (European Article Number)

8905236104244

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstaal (V2A)

Gross weight

19 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

25 mm

Actuator

recht

beweeglijk

Note

Note (General)

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen

Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 25 mm (a en b) tot minimaal 38 aan de smalle kant en 2,5 mm aan de brede kant van de bedieningssleutel instelbaar (a/b) mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16-09-2025 17:16