ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.
Varenummer:
131095558
ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.
Varenummer:
131095558
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL. |
Article number (order number) |
131095558 |
EAN (European Article Number) |
8905236104879 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
15 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
45 mm |
Actuator |
rett fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Justerbar aktiveringsradius, minimum 45 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2,5 mm (a) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2025, 17:23