schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT

Varenummer: 131093553

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For play-free interlocking of light guards
  • The magnetic latch can be easily fitted in any actuating plane
  • Suitable for retrofitting
  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT

Article number (order number)

131093553

EAN (European Article Number)

8905236104886

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

36 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

rett

stiv

Latching force

30 N

Note

Note (General)

Minimum aktiveringsradius på hengslet vern 150 mm

Akselen på hengselet bør være 5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2025, 06:47