schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2024 W / Slot Sealing Plug

Varenummer: 131108278

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For protection against the ingress of course dirt
  • Straight actuator with slot lip-seal
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-2024 W / Slot Sealing Plug

Article number (order number)

131108278

EAN (European Article Number)

8905236104633

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

9 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

rett

stiv

Note

Note (General)

Minimum aktiveringsradius på hengslet vern 150 mm

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 11.09.2025, 13:14