AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT KIT
Varenummer:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT KIT
Varenummer:
101126794
- For interlocking of light, unguided guards
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-2177 ETTERMONTERINGSSETT |
Article number (order number) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
24 g |
Mechanical data
Actuator |
rett stiv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.05.2025, 01:40