AZM201D
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne
- Klasa ochrony IP66, IP67
- duża siła ryglująca 2000 N
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowania osłony
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowanie blokady
- konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
- Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego
Oznaczenie typu produktu: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Monitorowanie ryglowania |
B | Monitorowanie aktywatora |
(2) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Indywidualne kodowanie, z możliwością ponownego zakodowania |
(3) | |
SK | Terminale śrubowe |
CC | Zaciski sprężynowe |
ST2 | Konektor M12, 8-polowy |
(4) | |
1P2PW | 1 wyjście diagnostyczne, typu p i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p (kombinowany sygnał diagnostyczny: osłona zamknięta i blokada zaryglowana) |
SD2P | Szeregowe wyjście diagnostyczne i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p |
(5) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Elementy systemu
Aktywator
AZ/AZM201-B1-LT
- dla osłon lewych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego
AZ/AZM201-B1-LTP0
- dla osłon lewych
- z Wyjście awaryjne
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego
AZ/AZM201-B1-RT
- dla osłon prawych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego
AZ/AZM201-B1-RTP0
- dla osłon prawych
- z Wyjście awaryjne
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego
AZ/AZM201-B30-LTAG1
- dla osłon lewych
- z klamka
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
- dla osłon lewych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
- dla osłon lewych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1
- dla osłon prawych
- z klamka
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- dla osłon prawych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
- dla osłon prawych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- dla osłon lewych
- z klamka
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
- dla osłon lewych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- dla osłon lewych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- dla osłon prawych
- z klamka
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
- dla osłon prawych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
- dla osłon prawych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- dla osłon prawych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- Aktywator do osłon uchylnych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- dla osłon lewych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- Aktywator do osłon uchylnych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG2
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
- dla osłon lewych
- z Uchwyt obrotowy
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
Akcesoria
BLOKADA SERWISOWA SZ 200
- Blokada serwisowa z 5 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
SPERRZANGE SZ 200-1
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
SZ201-1
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
RF-AZM200/201-T
- Późniejsze funkcjonalne rozszerzenie elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM200 / AZM201
- Zestaw wyposażenia dodatkowego odryglowanie awaryjne
RF-AZM200/201-N
- Zestaw wyposażenia dodatkowego odblokowanie awaryjne
- Późniejsze funkcjonalne rozszerzenie elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM200 / AZM201
- Możliwe jest opcjonalne uszczelnienie
PŁYTA MONTAŻOWA AZ/AZM200
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
PŁYTA MONTAŻOWA MP AZ/AZM200-B30
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
- Odpowiedni dla drzwi z zawiasami po prawej i po lewej stronie
PŁYTA MONTAŻOWA MP AZ/AZM200-P1
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
- Odpowiedni dla drzwi z zawiasami po prawej i po lewej stronie
PŁYTA MONTAŻOWA MP AZ/AZM200-P20
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
- Odpowiedni dla drzwi z zawiasami po prawej i po lewej stronie
PŁYTA MONTAŻOWE KPL. MP BDF 200
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
- Odpowiedni dla drzwi z zawiasami po prawej i po lewej stronie
TFI-010
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
TFA-010
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
- umożliwia późniejsze zamontowanie zintegrowanej blokady serwisowej
- Nadaje się do istniejących systemów aktywatorów B30
- Blokada serwisowa z 3 okrągłymi otworami
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika