Czujniki bezpieczeństwa
Zasada działania
Odległość przełączania „WYŁ.”
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”
Certyfikaty
Konektor
Performance Level, up to
Kodowanie
Zatrzaskiwanie
Diagnostyka szeregowa
Łączenie szeregowe
Elektroniczne czujniki bezpieczeństwa
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
Czujniki magnetyczne bezpieczeństwa
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Obszar stosowania:
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa służą do monitorowania pozycji przesuwnych, uchylnych i zdejmowanych osłon ochronnych. Czujniki bez zintegrowanego modułu analizującego mogą być stosowane tylko w zabezpieczeniach wg IEC 60947-5-3 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony do kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1.
Zastosowanie magnetycznych czujników bezpieczeństwa jest szczególnie korzystne w przypadkach, w których możliwe jest występowanie wyjątkowego poziomu zabrudzenia lub w których konieczne jest spełnienie wysokich norm higienicznych dzięki prostemu czyszczeniu urządzeń.
Inną zaletą jest możliwość montażu ukrytego pod materiałami niemagnetycznymi. Dzięki temu możliwa jest aranżacja powierzchni roboczych i przestrzeni magazynowych bez gromadzących brud krawędzi lub innych wymaganych z powodów funkcjonalnych wycięć lub otworów.
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa typoszeregu BNS mogą być także wykorzystywane w przypadkach, w których nie jest możliwe precyzyjne zamykanie osłon i wymagane są większe tolerancje.
Budowa i zasada działania:
Urządzenia te składają się z wielokanałowych magnetycznych czujników bezpieczeństwa oraz magnesu.
Wszystkie magnetyczne czujniki bezpieczeństwa są zamknięte w obudowach z tworzywa termoplastycznego lub stali nierdzewnej i spełniają wymagania stopnia ochrony IP 67 lub 65.
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa służą do monitorowania pozycji przesuwnych, uchylnych i zdejmowanych osłon ochronnych. Czujniki bez zintegrowanego modułu analizującego mogą być stosowane tylko w zabezpieczeniach wg IEC 60947-5-3 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony do kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1.
Zastosowanie magnetycznych czujników bezpieczeństwa jest szczególnie korzystne w przypadkach, w których możliwe jest występowanie wyjątkowego poziomu zabrudzenia lub w których konieczne jest spełnienie wysokich norm higienicznych dzięki prostemu czyszczeniu urządzeń.
Inną zaletą jest możliwość montażu ukrytego pod materiałami niemagnetycznymi. Dzięki temu możliwa jest aranżacja powierzchni roboczych i przestrzeni magazynowych bez gromadzących brud krawędzi lub innych wymaganych z powodów funkcjonalnych wycięć lub otworów.
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa typoszeregu BNS mogą być także wykorzystywane w przypadkach, w których nie jest możliwe precyzyjne zamykanie osłon i wymagane są większe tolerancje.
Budowa i zasada działania:
Urządzenia te składają się z wielokanałowych magnetycznych czujników bezpieczeństwa oraz magnesu.
Wszystkie magnetyczne czujniki bezpieczeństwa są zamknięte w obudowach z tworzywa termoplastycznego lub stali nierdzewnej i spełniają wymagania stopnia ochrony IP 67 lub 65.