schmersal_s_icon.png

Z4VH 336-11Z-1583-2

Numer katalogowy: 151095359

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

Z4VH 336-11Z-1583-2

Numer artykułu (Numer katalogowy)

151095359

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

CCC

Właściwości ogólne

Obudowa

Budowa znormalizowana

Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041

A

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym

Materiał dźwigni

Metal

Ciężar brutto

190 g

Klasyfikacja

Normy, przepisy

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia z rolką

Materiał rolki

Tworzywo

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

30 000 000 operacji

Szybkość najazdu, maksimum

2,5 m/s

Uwaga (prędkość aktywacji)

Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Moment aktywujący, minimalne

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

60,5 mm

Szerokość czujnika

40,5 mm

Wysokość czujnika

129,5 mm

Warunki otoczenia

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

1 000 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

4 A

Częstotliwość przełączania

5 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
OryginałSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Shanghai, 5 maja 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Prawnie wiążący podpis
Michele Seassaro
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.01.2025, 14:50