Cortinas de luz de segurança
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s
Altura do campo de proteção
Alcance máximo do campo de proteção,
Alcance mínimo do campo de proteção,
Conexão, conector, receptor
Categoria conforme EN ISO 13849
Temperatura ambiente, mínimo
Tempo de reação, máximo
Codificação de feixe
Blanking
Bluetooth
Controle temporizado possível
função de muting
Controlo dos atuadores integrado
Override
Reset manual
SLC440COM
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Arranque automático ou rearme manual
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
SLC440
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Blanking fixo/móvel
- Rearme por dupla confirmação
- Monitorização de contactor integrado
- Codificação de feixe
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
SLC440AS-i
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
- Funções de supressão parametrizáveis
- LED de estado integrado
SLC445
- Multifuncional
- Muting
- Operação por ciclos
- Rearme por dupla confirmação
- Multiscan
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Blanking fixo/móvel
- Estado e diagnósticos através da indicação de 7 segmentos
- Monitorização de contactor integrado
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
SLC240COM
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação