Grades de luz de segurança
Tipo de proteção
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s
Altura do campo de proteção
Alcance máximo do campo de proteção,
Alcance mínimo do campo de proteção,
Conexão, conector, receptor
Categoria conforme EN ISO 13849
Temperatura ambiente, mínimo
Tempo de reação, máximo
Codificação de feixe
Blanking
Bluetooth
Controle temporizado possível
função de muting
Override
Reset manual
SLG440COM
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
SLG440
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
SLG440AS-i
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Faixa 0,3 m … 12 m
- Funções de supressão parametrizáveis
- LED de estado integrado
SLG445
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Multifuncional
SLG240COM
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação