SLG440COM-ER-0900-04
SLG440COM-ER-0900-04
Descrição do tipo de produtos: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | Distância entre os feixes externos 500 mm, 2 feixes |
0800-03 | Distância entre os feixes externos 800 mm, 3 feixes |
0900-04 | Distância entre os feixes externos 900 mm, 4 feixes |
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SLG440COM-ER-0900-04 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103004064 |
EAN (European Article Number) |
4030661435763 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
10 ms |
Peso bruto |
1.520 g |
Propriedades globais - Características
Reset manual |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
4 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
300 mm |
Altura do campo de proteção |
900 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
12 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
100 m |
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
33 mm |
Largura de sensor |
27,8 mm |
Altura do sensor |
971 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor, máximo |
10 W |
Potência admissão elétrica do transmissor, máximo |
5 W |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,25 A |
Versão |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Set com 2 cantoneiras de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E 301 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
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
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 06/05/2024 18:13