schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Artikelnummer: 131137434

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Article number (order number)

131137434

EAN (European Article Number)

8905236104244

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

låg

Material of the actuator

Rostfritt stål (V2A)

Gross weight

19 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

25 mm

Actuator

rak

flexibel

Note

Note (General)

Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan

Aktiveringsradien kan justeras med en sexkantsnyckel 2,5 mm NV (a/b), minimum 25 mm vid 90° mot aktiveringsorganets plan och minimum 38 mm, i linje med aktiveringsorganets plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-25 20:03