schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT

Artikelnummer: 131093553

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For play-free interlocking of light guards
  • The magnetic latch can be easily fitted in any actuating plane
  • Suitable for retrofitting
  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT

Article number (order number)

131093553

EAN (European Article Number)

8905236104886

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

låg

Material of the actuator

Rostfritt stål (V2A)

Gross weight

36 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

rak

fast

Latching force

30 N

Note

Note (General)

Minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar 150 mm

Gångjärnets axel skall vara 5 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-25 07:53