AZM40-B1-PH
Artikelnummer:
103037328
AZM40-B1-PH
Artikelnummer:
103037328
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM40-B1-PH |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103037328 |
EAN (European Article Number) |
4030661543772 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
194 g |
Mekaniska data
Nyckel |
rak |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
40 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
40 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
20 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Användning allmänt
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 08:38