ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
Ürün numarası:
101092711
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
Ürün numarası:
101092711
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- For play-free interlocking of light guards
- Suitable for retrofitting
Ordering data
Product type description |
BETAETIGER AZ 15/16-B1-1747 KPL. |
Article number (order number) |
101092711 |
EAN (European Article Number) |
4030661104003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Material of the actuator |
Plastik, paslanmaz çelik |
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
düz sağlam |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.04.2025 17:46