schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Ürün numarası: 131095558

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Article number (order number)

131095558

EAN (European Article Number)

8905236104879

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Material of the actuator

Plastik, paslanmaz çelik

Gross weight

15 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

düz

esnek

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable to minimum 45 mm using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 10.04.2025 01:48