AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT
Ürün numarası:
131093553
AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT
Ürün numarası:
131093553
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- For play-free interlocking of light guards
- The magnetic latch can be easily fitted in any actuating plane
- Suitable for retrofitting
- Straight actuator with magnetic latch
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT KIT |
Article number (order number) |
131093553 |
EAN (European Article Number) |
8905236104886 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Material of the actuator |
Plastik, paslanmaz çelik |
Gross weight |
36 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
düz sağlam |
Latching force |
30 N |
Note
Note (General) |
Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.04.2025 15:38