schmersal_s_icon.png

AZ 3350-12ZUEK-U90

Ürün numarası: 101174757

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 Açıcı düzen (NC)
12ZUEK1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(3)
U90 Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş
U270Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • 90° dönmüş kumanda kafası
  • Metal muhafaza
  • Sürgü kolu
  • Uzun ömür
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZ 3350-12ZUEK-U90

Ürün numarası (sipariş numarası)

101174757

EAN (European Article Number)

4030661304243

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Not (Sipariş ayrıntıları)

Sipariş vermek için önce istenen emniyet anahtarını sonra kapı kol sistemini seçin.

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

230 g

Genel veriler - Özellikler

Kumanda yönü sayısı

1

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Kablo rakorlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie de ohmic kontakt yükü

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Kapı menteşesi

Sol

Güç, kesme kuvveti {N}

15.000 N

pozitif fren hareketi

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Kumanda hızı, maximum

0,2 m/s

Montaj

Vidalar

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

1 x M20

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

38 mm

Sensörün genişliği

40,5 mm

Sensörün yüksekliği

114 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

1.000 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

Anahtarlama frekansı

1.200 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

AZ 3350-B1

AZ 3350-B5

AZ 3350-B1R

AZ 3350-B5R

AZ 3350-B6

AZ 3350-B6H

Tavsiye (ürün kombinasyonu)

AZ 3350-STS30-02

AZ 3350-STS30-04

AZ 3350-STS30-05

AZ 3350-STS30-07

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.03.2025 08:48