AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Aktiveringshuvudet roterat med 90°
- metallhus
- Bistabilt handtag
- Lång livslängd
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101174757 |
EAN (European Article Number) |
4030661304243 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
För att beställa väljer du först önskad säkerhetsbrytare och sedan dörrhandtagssystem |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
230 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar |
1 |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal kabelgenomföringar |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
vid 10% Ie belastning |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Dörranslag |
Vänster |
Tvärkraft |
15 000 N |
tvångsöppningssträcka |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Montering |
Skruvar |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
1 x M20 |
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
38 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
114 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tryckkontakt med överlappande kontakter |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Rekommendation (produktkombination) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
Måttritning annan
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-01 00:44