AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
Produkttypebetegnelse: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 brydekontakter (NC) |
12ZUEK | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(3) | |
U90 | Aktiveringsknap drejet 90° til venstre for døranslag |
U270 | Aktiveringsknap drejet 270° til højre for døranslag |
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Aktuatorhoved roteret 90°
- metal hus
- Låsehåndtag
- Langt lig
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101174757 |
EAN (European Article Number) |
4030661304243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
For at bestille, vælg først den ønskede sikkerhedsafbryder og derefter dørhåndtagssystemet. |
Godkendelser - Forskrifter
|
IFA cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
230 g |
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger |
1 |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Antal kabelgennemføringer |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO)) |
ved 10% Ie og ohmsk belastning |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Venstre |
Skærestyrke |
15.000 N |
Tvangsåbningsstrækning |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Fastgørelse |
Skruer |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
1 x M20 |
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
38 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
114 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt med overlappende kontakter |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Anbefaling (produktkombination) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
BG-testcertifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Dimensional tegning (diverse)
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.08.2024 10.11