AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
Codice: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contatti d'apertura (NC) |
12ZUEK | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
1637 | contatti dorati |
(3) | |
U90 | Testina di azionamento ruotata di 90° per apertura porta a sinistra |
U270 | Testina di azionamento ruotata di 270° per apertura porta a destra |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Testina di azionamento girata di 90°
- Custodia di metallo
- Maniglia con incastro
- Lunga durata
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101174757 |
EAN (European Article Number) |
4030661304243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Per l' ordine scegliere prima il finecorsa di sicurezza e poi il sistema di maniglie |
Omologazioni - Prescrizioni
|
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
230 g |
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento |
1 |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Numero di connessione cavo |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Osservazioni (B10D contatto NO) |
con 10% Ie e carico ohmico |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di sicurezza |
15.000 N |
corsa d'apertura obbligata |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Velocità di azionamento, massima |
0,2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
1 x M20 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
38 mm |
larghezza del sensore |
40,5 mm |
altezza del sensore |
114 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Certificazione di collaudo
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato (altro)
Disegno quotato (altro)
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.09.2024, 19:16