AZ 3350-12ZUEK-U90
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- アクチュエータ・ヘッドは90°で回転
- 金属製エンクロージャ
- ラッチングハンドル
- 長寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低電圧での微小負荷対応
注文データ
Product type description |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
部品番号(注文番号) |
101174757 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661304243 |
Note (Ordering data) |
To order, first choose the desired safety switch and then the door handle system |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
230 g |
一般データ - 仕様
動作方向の数 |
1 |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
ケーブルグラントの数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
at 10% Ie and ohmic load |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Left |
せん断力 |
15,000 N |
強制開離距離 |
10.7 mm |
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小 |
5 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
取り付け |
ネジ |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
1 x M20 |
端子 コネクター |
ネジ端子 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
使用可能ケーブル |
ソリッド単線 ソリッド・マルチワイヤー 柔軟な |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
38 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
114 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-30 ... +90 °C |
保管および輸送温度 |
-40 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
要求定格短絡電流 |
1,000 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクションのオーバーラップ接点 |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
推奨(製品の組み合わせ) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing miscellaneous
Dimensional drawing miscellaneous
Diagram
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/04/01 0:56