AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop 90° gedraaid
- metaalbehuizing
- Arrêterende deurhandgreep
- Lange levensduur
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101174757 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661304243 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Om te bestellen kiest u eerst de gewenste veiligheidsschakelaar en vervolgens het deurgreepsysteem |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
230 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen |
1 |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal kabeldoorvoeren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (B10D maakcontact (NO)) |
Bij 10% Ie en ohmsche contactlast |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
15.000 N |
gedwongen verbrekingsweg |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
1 x M20 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
38 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
114 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling met overlapping |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Maatschets overige
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/04/2025 00:50