AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
Produkt-Typbezeichnung: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 Öffner (NC) |
12ZUEK | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(3) | |
U90 | Betätigungskopf um 90° gedreht für Türanschlag links |
U270 | Betätigungskopf um 270° gedreht für Türanschlag rechts |
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigungskopf um 90° gedreht
- Metallgehäuse
- Türgriff rastend
- hohe Lebensdauer
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101174757 |
EAN (European Article Number) |
4030661304243 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Zur Bestellung wählen Sie zunächst den gewünschten Sicherheitsschalter und dann das Türgriff-System aus |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
230 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen |
1 |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der Kabeldurchführungen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (B10D Schließer (NO)) |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
15.000 N |
Zwangsöffnungsweg |
10,7 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
1 x M20 |
Anschlussart |
Schraubklemmen Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Zulässige Art der Leitung |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
38 mm |
Breite des Sensors |
40,5 mm |
Höhe des Sensors |
114 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung mit Überdeckung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Empfehlung (Produktkombination) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2024, 03:11