AZ 3350-12ZUEK-U90
产品描述: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 NC 触点 |
12ZUEK | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
1637 | 镀金触头 |
(3) | |
U90 | 操动头可以旋转 90° 用于门铰链左侧 |
U270 | 操动头可以旋转 270° 用于门铰链右侧 |
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 操动头旋转 90°
- 金属外壳
- 锁定把手
- 长寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
订货数据
产品描述 |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
商品编号(订购编号) |
101174757 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661304243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
注释 (订货数据) |
要订购,首先选择所需的安全开关,然后选择门把手系统 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
作用原理 |
机电 |
外壳材料 |
铝 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
230 g |
总体数据 - 产品特性
操动方向数量 |
1 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
2 |
电缆接头数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
2,000,000 操作 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
注(B10D 常开触点(NO)) |
在10% Ie 及阻性负载时 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
门铰链 |
左 |
剪切力 |
15,000 N |
肯定断开行程 |
10.7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
操动速度,最大 |
0.2 m/s |
安装 |
螺钉 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
1 x M20 |
终端连接器 |
螺丝端子 螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
Allowed type of cable |
solid multi-wire flexible |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
38 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
114 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
1,000 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
交错触头 |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. |
附件
建议(操动件) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
建议(产品组合) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
尺寸图 其他
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/7/26 上午3:12