MS 6610-11-K-Z 5,0M
项目编号:
101106970
产品描述: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
无 | 非法兰连接 |
0 | 使用法兰连接 |
(3) | |
U | 与带有穿过开关轴的滚轮(仅适用于 2R) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 热塑外壳
订货数据
型号 |
MS 6610-11-K-Z 5,0M |
商品编号(订购编号) |
101106970 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661272467 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准型 |
IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
操动件材质 |
Synthetic rubber (NBR) |
毛重 |
316 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
1 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
rubber collar |
机械寿命,最少 |
3,000,000 操作 |
操动力 |
8 N |
接触窗口 |
.35 mm |
喷射力,最小 |
1 N |
操动速度,最小 |
10 mm/min |
开关点的重复精度 |
0.05 mm |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
5 m |
端子命名 |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
注(电缆截面) |
0.75 mm² |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
1 A |
开关元件 |
Change-over contact with single break |
开关原理 |
Snap action with self-cleaning contacts |
开关频率 |
30,000 /h |
触点材料,电气 |
银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm) |
语言条件
数据表
UKCA符合性声明
数据表(临时PDF文件)
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/2/4 上午9:45