schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

项目编号: 131095558

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Article number (order number)

131095558

EAN (European Article Number)

8905236104879

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Material of the actuator

不锈钢(V2A)

Gross weight

15 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

直式

可调

Note

Note (General)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。

使用六角钥匙扳手AF 2.5 mm (a)可调整操动半径至最小45 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/26 上午12:54