schmersal_s_icon.png

2N L8 PSTN CARD

Artikelnummer: 103013042

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • PSTN-kort

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

2N L8 PSTN CARD

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103013042

EAN (European Article Number)

4030661488028

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

Globale egenskaber

Bruttovægt

89 g

Mekaniske data - afmåling

Bredde

50 mm

Højde

85 mm

Sprog filter

Driftsvejledning og Erklæring om konformitet

EF overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader

Produktbillede (katalogenkeltfoto)


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.08.2025 14.12