schmersal_s_icon.png

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P-DU

Artikelnummer: 103045503

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Kunstof hus
  • Høj holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • Integreret AS interface
  • Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
  • Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
  • I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P-DU

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103045503

EAN (European Article Number)

4030661565040

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

generel information

Individuel kodning, flere lærbare

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

høj

Aktivt princip

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dBm

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Reaktionstid, maksimum

100 ms

Længde af risiko, maksimum

200 ms

Bruttovægt

542 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Beskyttelseslåsning overvåget

Ja

Rest

Ja

Manuel reset

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal aktiverende retninger

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion

Performance Level, til

e

Kontrolkategori

4

PFH-værdi

1,81 x 10⁻⁹ /h

PFD-værdi

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion

Performance Level, til

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Note (clamping force Fmax)

1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

Holdekraft

30 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,2 m/s

Version af monteringsskruer

2x M6

Til-

8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

50 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

235,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Forsinkelse, maksimal

4.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data - AS-interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Strømforbrug, maksimum

100 mA

Elektriske data - AS-interface Specifikation

Specifikation

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i profil

S-7.B.F.E

AS-i, ID-kode

0x7

AS-i, ID-kode

0xB

AS-i, ID-kode 1

0xF

AS-i, ID-kode 2

0xE

AS-i indgang, kanal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i indgang, kanal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i udgange, DO 0

Solenoidekontrol

AS-i udgange, DO 1

Ingen function

AS-i udgange, DO 2

Ingen function

AS-i udgange, DO 3

Ingen function

AS-i Parameter bits, P0

Dør og aktuator genkendt

AS-i Parameter bits, P1

Låsning spærret

AS-i Parameter bits, P2

Magnetspænding i toleranceområde

AS-i Parameter bits, P3

Enhedsfejl (FID)

Bemærk (AS-i Parameter bits)

FID: Periferifejl

Indgangsmoduladresse

0

Bemærk (indgangsmoduladresse)

Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed

Elektriske data - hjælpespænding (aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Strømforbrug

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Sikringstal

4 A

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

(1) grøn/rød LED (AS-i duo-LED):forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / enhedsfejl registreret / manipulationsbeskyttelse aktiv

(2) røde LED: Apparatfejl

(3) gul LED: Apparatstatus

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Trekant nøgle til AZM 201

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Bemærk

Note voltage AUX DC

stabilised PELV power supply

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

103025868 AZM201Z-I2-ST-T-AS-P
  • Kunstof hus
  • Høj holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • Integreret AS interface
  • Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
  • Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
  • I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 18.09.2025 00.14